CFA. Charnières

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Gris RAL 7040 (C33) seulement pour l'exécution CFA-SH.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CFA-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFA-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFA-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFA-TI-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate et siège postérieur pour accueillir la tête des inserts filetés.
  • CFA-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
  • CFA-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
  • CFA-B-SH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFA-B-CH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique.
  • CFA-p-SH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFA-p-CH: tiges filetées en acier nickelé et trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFA.40 B-M420020502402220100730
CFA.40 SH-4130208029020302801520
CFA.40 CH-4137180023017601801330
CFA.49 B-M5400377044030701701470
CFA.49 B-M6330325047032501101540
CFA.49 p-M5x14370307036019702001680
CFA.49 SH-5300296031028803202490
CFA.49 CH-5360308031025302501620
CFA.49 B-M5-p-M5x14370307036019702001470
CFA.49 B-M5-SH-5400296028028801701470
CFA.49 B-M5-CH-5360308032025301701470
CFA.49 p-M5x14-SH-5370296028019702001680
CFA.49 p-M5x14-CH-5360307032019702001620
CFA.65 B-M6640457069056702202280
CFA.65 p-M6x18510589046066202203190
CFA.65 SH-6520476072062702404180
CFA.65 CH-6510528049057902603190
CFA.65 B-M6-p-M6x18510457046056702202280
CFA.65 B-M6-SH-6640457069056702202280
CFA.65 B-M6-CH-6510457049056702202280
CFA.65 p-M6x18-SH-6510476046062702203190
CFA.65 p-M6x18-CH-6510528046057902203190
CFA.97 B-M1097076602120179405905210
CFA.97 p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 SH-10111067301230104605104100
CFA.97 CH-10105048602060136705404760
CFA.97 B-M10-p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 B-M10-SH-1097067301230104605104110
CFA.97 B-M10-CH-1097048602060136705404760
CFA.97 p-M10x20-SH-1089059501230104604603690
CFA.97 p-M10x20-CH-1089048601730136704603690
Autres exécution

Autres exécutions disponibles

CFK.: charnière fausse avec un seul corps.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage pour CFA-TI-SH

  • Faites un trou sur le portillon/châssis de la porte avec un diamètre correspondant à l'insert fileté utilisé.
  • Bloquez l'insert fileté sur le portillon/châssis de la porte avec une riveteuse.
  • Installez la charnière sur le portillon/châssis de la porte en serrant la vis dans l'insert fileté.
CFA-B-SH - Douilles avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE