TX. Bouchons filetés

Polyéthylène

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Polyethylene (PE), couleur rouge.

Exécutions standards

  • TX.: sans joint d'étanchéité.
  • TX-G: avec joint d'étanchéité à rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

60°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le produit est utilisé dans les secteurs pneumatique et hydraulique comme protection contre la poussière et l'humidité.

La version TX-G est particulièrement adaptée aux applications sur des composants nécessitant une peinture, car la garniture plate en saillie permet de mieux couvrir le trou de lamage, ce qui minimise les fuites.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.