San - Antimicrobial
ELESA Nivelles sphériques
12 avr. 2022
Temps de lecture: minutes
Niveaux à bulles
NIVELLES SPHERIQUES CYLINDRIQUES
Les nivelles sphériques pour le montage dans des boîtiers sont utilisés pour équilibrer le positionnement horizontal des gabarits, des machines, des appareils, des équipements et des instruments de mesure. La gamme est proposée dans différents matériaux : corps en aluminium anodisé, couleur naturelle ou noire avec surface de référence lisse ou avec tige filetée (BEL-PM, BEL-BH, BEL-PH), ou avec boîtier de fluide en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) pour une utilisation sur les nacelles élévatrices grâce à la faible tension superficielle et densité du liquide contenu dans la bulle (BOL-PH).
La gamme est complétée par les bulles de niveau BEL-MF avec bride de montage avant ou arrière et corps en aluminium anodisé, couleur naturelle ou noire, particulièrement indiquées pour le réglage précis des balances, des trépieds et des instruments de précision. Les bulles de niveaux BOL-MF avec bride de montage et corps en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ont une grande surface lenticulaire ce qui leur confère une grande visibilité. Le liquide contenu à l’intérieur de la bulle est caractérisé par une faible tension superficielle, ce modèle est donc approprié pour l’équilibrage des nacelles et des plateformes de travail en hauteur.
NIVELLES TUBULAIRES

Parmi la série des "niveaux à visser", Elesa propose les niveaux monodirectionnels BEL-MS avec revêtement en résine époxy, couleur noire ou grise et les nouveaux modèles monodirectionnels BOL-MB avec corps en polycarbonate (PC) pour un montage fixe ou réglable à l'aide de ressorts en acier et zinc -vis auto taraudeuses en acier plaqué.
Le boîtier transparent, en polycarbonate résistant aux chocs, permet de vérifier l'alignement de la bulle en position frontale ou latérale.