BEL-BH Nivelles sphériques

Ganter Norm GN 2278

pour montage dans un logement

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • BEL-BH-AN: aluminium anodisé en couleur naturelle.
  • BEL-BH-ANB: aluminium anodisé en couleur noire.

Voir Données techniques niveaux à bulles.

Protection du fluide

Technopolymère transparent à base de polyamide.

Fluide de contraste

K: sans couleur.

Sensibilité du niveau à bulles

# 30: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 30 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.

Isolation postérieure

Hémihydrate de gypse.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les nivelles sphériques BEL-BH sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.

La surface de logement (d2) est rainurée, pour faciliter le montage dans un logement, par exemple par collage.

L'alignement par rapport à la surface de référence ou de contact est obtenu lorsque la bulle se trouve au centre du marquage circulaire.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE