San - Antimicrobial
BOL-MF Nivelles sphériques
avec bride d'assemblage
Matière
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Fluide de contraste
Sans couleur.
Portée de la nivelle sphérique
D3: 3 degrés angulaires à pleine échelle.
D5: 5 degrés angulaires à pleine échelle.
D10: 10 degrés angulaires à pleine échelle.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BOL-MF sont utilisées pour contrôler le positionnement horizontale d’appareils, de machines et de dispositifs de levage.
L'alignement par rapport à la surface de référence est obtenu lorsque la bulle est centrée au milieu des lignes de marquage.
Le matériau de la nivelle sphérique confère à la lentille une haute visibilité.
Le liquide contenu à l’intérieur de la bulle est caractérisé par une faible tension superficielle et la densité est optimisée au moyen également de ses plateformes aériennes.
Exécutions spéciales sur demande
Fluide de contraste de différentes couleurs.