San - Antimicrobial
BEL-MF Nivelles sphériques
Ganter Norm GN 2277avec bride d'assemblage
Exécutions standards
- BEL-MF-AN-A: corps en aluminium anodisé en couleur naturelle, bride postérieure d'assemblage.
- BEL-MF-AN-B: corps en aluminium anodisé en couleur naturelle, bride frontale d'assemblage.
- BEL-MF-ANB-A: corps en aluminium anodisé en couleur noire, bride postérieure d'assemblage.
- BEL-MF-ANB-B: corps en aluminium anodisé en couleur noire, bride frontale d'assemblage.
Voir Données techniques niveaux à bulles.
Protection du fluide
Technopolymère transparent à base de polyamide.
Fluide de contraste
K: sans couleur.
Sensibilité du niveau à bulles
# 30: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 30 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
Isolation inférieure
Hémihydrate de gypse.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BEL-MF sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.
L'alignement par rapport à la surface de référence ou de contact est obtenu lorsque la bulle se trouve au centre du marquage circulaire.