AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GCF Guide centrali lineari
Profilo piano, acciaio INOX, PEEK
Profilo guida
Acciaio INOX AISI 304 con rivestimento in tecnopolimero (PEEK), colore grigio.
Supporto
Alluminio anodizzato.
Caratteristiche e applicazioni
Le guide centrali GCF vengono generalmente impiegate per guidare lateralmente fardelli in film di polietilene termoretraibile sui nastri trasportatori. Il rivestimento in PEEK garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Indicate per applicazioni ad alte temperature.
Spessore del rivestimento minimo 40 μ, massimo 50 μ.
Vengono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.