San - Antimicrobial
Adatte per applicazioni su rack 19", tecnopolimero certificato autoestinguente
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- MAK-AE-V0: boccole ottone, fori ciechi filettati per viti M5, per montaggio posteriore.
- MAK-AE-V0-FM: boccole ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale, per montaggio frontale.
Caratteristiche e applicazioni
Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.
Nella colonna U in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1U = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.
Dati tecnici
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.