RMBS Magneti piatti

con doppia superficie magnetica

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Dati tecnici magneti.

Rivestimento antiscivolo

Elastomero termoplastico (TPE) colore nero RAL 9011, durezza 80 shore A.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti RMBS sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

Possono essere utilizzati su entrambe le superfici per bloccare componenti metallici o magnetici e per creare soluzioni di fissaggio personalizzate.

Il rivestimento in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente impiegati su superfici sensibili.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.