FH.1/4 Sistema modulare per la lubrificazione
Kit con tubi di diametro 1/4, tecnopolimero
Componenti kit
- Un tubo modulare FHT composto da 20 segmenti in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore blu.
- Due raccordi filettati FHJ in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore arancio.
- Quattro ugelli FHN in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore arancio.
Caratteristiche
La struttura modulare, realizzata mediante assemblaggio a scatto dei singoli segmenti (Fig.1), permette di regolare e orientare il getto lubrificante con la massima flessibilità, mantenendo stabilità in esercizio anche in presenza di vibrazioni.
La lunghezza del tubo può essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il numero opportuno di segmenti tramite montaggio a scatto.
Si consiglia l’impiego di nastro in PTFE sulla filettatura dei raccordi per favorire la tenuta.
L’assemblaggio è realizzato senza l’impiego di guarnizioni, il sistema non è quindi da considerarsi a tenuta stagna.
I singoli componenti del kit sono venduti anche separatamente (vedi tabella dei componenti).
Pressione max in ingresso: 4 bar.
Componenti kit
| Codice | Descrizione | Componenti | Qtà |
| 471201 | FHT.1/4 | Tubo modulare | 1 |
| 471058 | FHJ.1/4-1/8-NPT | Raccordo filettato | 1 |
| 471059 | FHJ.1/4-1/4-NPT | Raccordo filettato | 1 |
| 471101 | FHN.1/4-B-1 | Ugello | 1 |
| 471106 | FHN.1/4-B-3 | Ugello | 1 |
| 471111 | FHN.1/4-B-5 | Ugello | 1 |
| 471116 | FHN.1/4-P25 | Ugello | 1 |
Compatibilità chimica
Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.
Per l’uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Esecuzione speciale a richiesta
Tubi, raccordi ed ugelli in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Accessori a richiesta
Pinze per il montaggio dei componenti.