RE.G1 Ruote in gomma termoplastica
Corpo centrale in tecnopolimero
Rivestimento
Gomma termoplastica grigia antitraccia, durezza 85 Shore A.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP).
Tipo di scorrimento
Mozzo con foro passante.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità. Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici).
Le ruote RE.G1 vengono fornite anche con supporto in lamiera di acciaio per carichi leggeri RE.G1-N.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l’utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | ||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2250 | ||
| D[mm] | 80 | 35 | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 50 | - | - | - | |
| 125 | 15 | 35 | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 38 | - | - | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.