GVD Gruppo volvente Z14 per rulliere

per rullo motorizzato, tecnopolimero, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo e boccola esterna

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

Schermo di protezione

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio.

Cuscinetti

Acciaio al cromo.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I gruppi volventi per rulli motorizzati GVD vengono applicati alle estremità dei tubi delle rulliere da trasporto (Fig.1). Ruota dentata Z14 per catena a rulli DIN 8187 tipo 08B-1.

Carico massimo consigliato: 200 [N].

GVD - Gruppo volvente Z14 per rulliere 
Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Cuscinetto in acciaio INOX.
  • Esecuzioni per tubi diametro esterno da 60 mm con diametro interno da 54.5, 56 e 57 mm.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.