San - Antimicrobial
GN 114.8 Perni autobloccanti con denti
Acciaio INOX
Perno
Acciaio INOX AISI 303
Denti di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304
Molla
Acciaio INOX AISI 302
Impugnatura a due alette
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra di vetro, colore nero con fori di fissaggio per anello di aggancio.
Temperatura di esercizio fino a 80°.
Pulsante
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore rosso.
Temperatura di esercizio fino a 80°.
Caratteristiche e applicazioni
I perni autobloccanti GN 114.8 con bloccaggio assiale trovano impiego per fissare, connettere e assicurare rapidamente vari componenti. In genere si utilizzano come bulloni di supporto quando occorre smontarli e rimontarli frequentemente.
I denti di fissaggio rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Vengono retratti tramite pressione del pulsante e una volta rilasciati, la molla di compressione li riporta nella posizione di blocco. I denti di fissaggio non sono allineati con l'impugnatura a T.
Accessori
Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti sono disponibili:
- catenelle a sfere GN 111;
- cavetti di ritegno GN 111.2;
- cavetti di ritegno a spirale GN 111.4.
Istruzioni d'uso
Effettuando una pressione sul pulsante i due denti vengono liberati consentendo di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.