GN 113.6 Perni autobloccanti a sfere

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Perno e pulsante

Acciaio INOX AISI 630.

Sfere

Acciaio INOX AISI 420C.

Molla

Acciaio INOX.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore rosso e nero con fori per anello di aggancio.

Temperatura di esercizio

Da -30°C a +80°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I perni autobloccanti a sfere GN 113.6 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.

GN 113.6 - Perni autobloccanti a sfere 
Accessori

Accessori a richiesta

Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti a sfere sono disponibili:

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Effettuando una pressione sul pulsante le due sfere vengono liberate consentendo di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.