DT.653-AV Manopole zigrinate

Per avvitamento a cacciavite, SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole DT.653-AV hanno le stesse dimensioni delle manopole in acciaio DIN 653.

La cava nella parte superiore rende la manopola ideale quando è necessario effettuare il serraggio con cacciavite.

  • Resistenza alla corrosione.
  • Resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
  • Alta resistenza meccanica.
  • Leggerezza: cinque volte più leggero del corrispondente in acciaio.

Il piccolo foro nella parte terminale della filettatura è dovuto a esigenze tecniche di stampaggio.

In appositi test, sottoponendo la manopola fino a 100000 cicli di serraggio, i valori della coppia si sono mantenuti inalterati.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.