DT.464-SV Manopole zigrinate con spintore di bloccaggio

Spintore in tecnopolimero, manopola in SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Manopola in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Spintore in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero o grigio, finitura mat, fornito non montato.

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole DT.464-SV hanno le stesse dimensioni delle manopole in acciaio DIN 464.

Per l’impiego anche su superfici non complanari grazie allo spintore, che consente il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.

  • Resistenza alla corrosione.
  • Resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
  • Alta resistenza meccanica.
  • Leggerezza: cinque volte più leggero del corrispondente in acciaio.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.