HCV-E Indicatori di livello elettrici
con sensore elettrico di livello MIN, tecnopolimero trasparente
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Viti, dadi e rondelle
Acciaio zincato lucido.
Guarnizioni di tenuta
A gradino per la tenuta sulla parete del serbatoio e OR sottotesta della vite in gomma sintetica NBR.
Rugosità consigliata per la superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Galleggiante
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, incorporante un elemento magnetico per l'attivazione del contatto elettrico quando il galleggiante raggiunge la soglia di contatto indicata nel disegno (dati riferiti a olio minerale tipo CB68, secondo ISO 3498, temperatura 23°C).
Il normale galleggiamento è assicurato da fluidi aventi densità superiori a 800 kg/m3.
Squadretta con connettore maschio
A perfetta tenuta stagna, incorporante il relé (reed) con due conduttori (versione NO e NC) in uscita o tre conduttori (versione SW).
- connettore DIN 43650 C in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.
- connettore M12x1, 4 poli con filetto in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro certificato autoestinguente UL-94-V0, colore nero, finitura mat.
Per una corretta installazione vedi le Avvertenze.
Connettore femmina (DIN 43650 C)
Con pressacavo e portacontatti incorporati. Uscita frontale o assiale (alto o basso) che offre una completa protezione contro getti d'acqua (grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529).
Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido.
Può essere sfilata prima del montaggio dalla parte con l'invito, per tracciare linee di livello o diciture.
Esecuzioni standard
Vedi tabella per la configurazione.
Temperatura massima di esercizio in continuo
90°C (funzionamento con olio).
Caratteristiche e prestazioni
Gli indicatori di livello HCV-E, oltre al controllo visivo del livello, forniscono anche un segnale elettrico al raggiungimento del valore minimo del livello del fluido.
L'uscita laterale del connettore consente di rendere minimo il livello d'intervento del sensore.
Saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.
Visiera lenticolare per una maggiore visibilità del livello.
In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) e 12 bar (HCV.254).
Per l'uso con fluidi diversi da oli minerali ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Funzionamento dei sensori
- NO: il contatto elettrico si chiude al raggiungimento del livello minimo.
- NC: il contatto elettrico si apre al raggiungimento del livello minimo.
- SW (contatto elettrico in scambio): il contatto elettrico commuta tra i due morsetti.
| Caratteristiche elettriche | Sensore di livello MIN | |
|---|---|---|
| Alimentazione | AC/DC | |
| Contatti elettrici | NO normalmente aperto NC normalmente chiuso SW contatto di scambio | |
| Tensione max. | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
| NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
| SW: 140Vac, 150 Vdc | ||
| 30 Vac, 30Vdc | KN | |
| Tensione di esercizio (versione KN) | <30 Vac, <30Vdc | |
| Intensità max. di corrente commutabile | 1 A | |
| Intensità max. di corrente sopportabile | NO: 1.2A | |
| NC: 2A | ||
| SW: 2A | ||
| Max. potenza commutabile | NO: 10 Va | |
| NC: 20 Va | ||
| SW: 20 Va | ||
| Pressacavo (solo HCV-E - HCV-E-AX) | Pg 7 (per cavi in guaina Ø 6 o 7 mm) | |
| Sezione conduttori (solo HCV-E - HCV-E-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
| Connettore (solo HCV-E-KN - HCV-E-AX) | M12x1 | |
| Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | Evitare l'utilizzo di questo indicatore in prossimità di campi magnetici. | |
Esecuzioni speciali a richiesta
- Indicatori di livello con viti, dadi e rondelle in acciaio INOX.
- Indicatori di livello HCV.76 con viti M12.
- Indicatori di livello per impiego con fluidi contenenti alcool.
- Indicatori di livello in tecnopolimero trasparente resistente UV.
Accessori a richiesta
FC-M12x1: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 4 poli.
Istruzioni di montaggio del connettore femmina
- Staccare il connettore dall'indicatore svitando la vite di fissaggio posta sul connettore stesso, estrarre il portacontatti e allentare il pressacavo.
- Infilare il cavo nel connettore (connettore standard) e collegare i fili ai morsetti 1 e 2 (versione NO e NC) o 1, 2 e 3 (versione SW) del portacontatti.
- Montare a pressione il portacontatti nel connettore nella posizione desiderata.
- Riavvitare il connettore all'indicatore e quindi serrare il pressacavo.