UTB-SST-ESD Elementi di scorrimento a sfera

Tecnopolimero conduttivo ESD

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo in tecnopolimero speciale conduttivo, colore nero. Resistività di volume <105 Ωcm, metodo di prova DIN IEC 93, resistività di superficie < 105 Ω, metodo di prova DIN 53482.

Sfera principale in acciaio INOX AISI 316.

Sfere interne di supporto e scorrimento della sfera principale in acciaio INOX AISI 316.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi di scorrimento a sfera UTB-SST-ESD sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione.

Essi facilitano i movimenti sia lineari che rotatori favorendo la massima scorrevolezza (vedi Specifiche tecniche).

Lo speciale tecnopolimero conduttivo ESD previene l'accumulo di cariche elettrostatiche.

L’elemento di scorrimento a sfera UTB-SST-ESD è quindi indicato per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA).

La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiedendo la lubrificazione con oli e grassi, assicura la massima pulizia.

La sfera in acciaio INOX si presta alla movimentazione di carichi con superfici taglienti e spigolose.

Inoltre trattandosi di materiali resistenti alla corrosione è possibile effettuare lavaggi, anche frequenti.

Accessori

Accessori a richiesta

GN 509.3: anelli di fissaggio in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi UTB-SST-ESD.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.