AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
ETK. Volante a tre bracci
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
- ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura.
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzione standard
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
Impugnatura girevole I.631+x in tecnopolimero, non smontabile.
Accessori a richiesta
Esecuzioni speciali a richiesta
Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.
Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).
Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Elesa),).
I volantini a tre bracci possono essere personalizzati con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia). I volantini o le impugnature possono anche essere forniti in tecnopolimero con colori speciali.
Ergonomia e design
I tre bracci a 120° consentono all'operatore di avere sempre una presa in posizione ottimale assicurando la massima facilità operativa, anche per diversamente abili. Le linee arrotondate, la forma compatta ed ergonomica del design del volantino ETK. e l'assenza di cavità offrono un ottimo livello di sicurezza per le mani durante le operazioni di manovra.