GLF Guide laterali lineari

Profilo piano, acciaio INOX, PEEK

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Profilo guida

Acciaio INOX AISI 304 con rivestimento in tecnopolimero (PEEK), colore grigio.

Supporto

Alluminio anodizzato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guide laterali GLF vengono generalmente impiegate per guidare lateralmente fardelli in film di polietilene termoretraibile sui nastri trasportatori. Il rivestimento in PEEK garantisce la massima scorrevolezza del prodotto. Indicate per applicazioni ad alte temperature.

Spessore del rivestimento minimo 40 μ, massimo 50 μ.

Vengono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.

GLF - Guide laterali lineari 
Accessori

Accessori a richiesta

  • GGLF: giunzione per guide lineari.
  • TGLF: terminale di chiusura.
  • BDG: barretta di giunzione per guide.
  • MPG-P: perni di fissaggio guide.
  • MPG-V: vite con testa a martello.
  • PGL-1: pattino per guide laterali.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO