SRD.551 Viti senza testa

Con taglio cacciavite, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La vite ha forme e dimensioni simili a quelle riportate nella normativa DIN 551 o ISO 4766.

Essendo senza testa, può essere inserita interamente nel foro, andando a filo della superficie.

Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni nell'industria, nell'aeronautica, nell'elettronica e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.

Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO