VC.692-CLEAN Volantini di serraggio a lobi a sezione piena

Tecnopolimero, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

Esecuzione standard

Boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

L'esclusiva forma a cinque lobi (design originale ELESA) permette all'operatore una corretta presa con le dita della mano e impedisce il deposito di antigienici residui grazie alla sua superficie compatta e priva di cavità.

Questo volantino è particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

La parte metallica, realizzata in acciaio INOX AISI 303, è adatta all'uso in ambienti che richiedono l'impiego di materiali resistenti alla corrosione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.