AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CFU. Cerniere a frizione regolabile
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.
Perno
Tecnopolimero a base policarbonato, colore nero, finitura mat.
Vite e boccola di regolazione
Vite in acciaio INOX AISI 304.
Boccola di regolazione in acciaio INOX AISI 303.
Esecuzione standard
Montaggio a mezzo di fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristica principale della cerniera CFU. è la possibilità di modulare la coppia resistente del portello sul quale è montata, facilitando i bloccaggi dello stesso nelle varie posizioni di apertura, apertura parziale e chiusura.
Per regolare il grado di frizione agire sulla vite di regolazione posta al centro della cerniera: ruotare in senso orario per aumentare la frizione e in senso antiorario per ridurla.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 275° (-95° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Coppia resistente
Applicando sulla vite di regolazione la coppia massima di 0.8 Nm (CFU.40) e 4 Nm (CFU.60) si ottengono valori della coppia resistente rispettivamente di 1.4 e 4 Nm.
Con appositi test sottoponendo la cerniera a più di 60.000 cicli di apertura e chiusura, i valori della coppia resistente si sono mantenuti invariati.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | Coppia resistente | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio* Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] | [Nm] |
| CFU.40 CH-4 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 230 | 1000 | 1.4 |
| CFU.60 CH-6 | 600 | 2350 | 400 | 3200 | 350 | 2500 | 4 |
* Deformazione elastica 1 mm.