BEL-PH Bolle di livello

Ganter Norm GN 2281

per montaggio in apposito alloggiamento, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BEL-PH-ANB-1: corpo in alluminio anodizzato colore nero.

Visiera in vetro senza anello di contrasto.

  • BEL-PH-TP-1: corpo in tecnopolimero in colore bianco.

Visiera in tecnopolimero trasparente, senza anello di contrasto.

  • BEL-PH-TP-2: corpo in tecnopolimero in colore bianco.

Visiera in tecnopolimero trasparente, con anello di contrasto.

Fluido di contrasto

  • K: incolore
  • G: verde trasparente

Sensibilità della bolla di livello

# 10: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 10 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

# 40: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 40 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

Vedi Dati tecnici bolle di livello.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BEL-PH sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Le bolle di livello non sono allineate, cioè non vi è alcun riferimento alla superfìcie esterna della bolla di livello.

La posizione verticale deve essere garantita allineando la piastra o l’alloggiamento su cui l'elemento viene montato.

Il colore nero dell'esecuzione (BEL-PH-ANB) crea una riflessione sul contorno della bolla che migliora significativamente la leggibilità. L’esecuzione BEL-PH-TP è disponibile anche con anello di contrasto all'interno dell'alloggiamento (BEL-PH-TP-2) per creare lo stesso effetto.

In alternativa, il contrasto può anche essere migliorato da una superficie scura all'interno del foro di montaggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO