AVFP Cuscini antivibranti

Con piastra antiscivolo

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Maglia

Acciaio INOX AISI 304.

Piastre

Acciaio da bonifica C43.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

L’incavo presente sulla piastra superiore ne consente l’utilizzo con viti di regolazione.

La piastra antiscivolo è sagomata in modo da impedire lo slittamento del prodotto sul pavimento.

Generalmente utilizzati su macchine utensili per l’isolamento delle vibrazioni in compressione.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Idonei ad applicazioni ad alte temperature o con presenza di oli.

Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.

Le curve di deflessione presenti nel grafico sono state ottenute tramite prove sperimentali statiche adottando valori medi.

I valori reali possono differire di circa il ±10% rispetto a quanto riportato nel grafico.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO