San - Antimicrobial
SFW-AF Tappi sfiato
Tecnopolimero, alta filtrazione, a doppia valvola e paraspruzzi
Coperchio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005, finitura mat, simboli grafici incisi a laser.
Raccordo filettato
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), con paraspruzzi ed esagono di serraggio, colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Valvola di sovrapressione
Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR.
Molla acciaio INOX, tarata a circa 0.350 bar.
Valvola di aspirazione
Gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.
Tarata a circa 0.030 bar.
Filtro d'aria
Poliestere con grado di filtrazione di 3µm (efficienza > 98%).
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
Il tappo sfiato SFW-AF (registered design) ha lo scopo di mantenere un polmone d'aria in pressione sopra il livello dell'olio entro i limiti stabiliti in sede di progettazione per evitare il verificarsi di deformazioni delle pareti del serbatoio. Vantaggi:
- riduce il volume d'aria in entrata nel serbatoio, riducendo l'immissione di impurità e mantenendo così filtro e olio più puliti;
- migliora le condizioni di lavoro in aspirazione della pompa, riducendo i fenomeni di cavitazione;
- impedisce la fuoriuscita di fluido nel caso in cui il sistema faccia parte di un complesso semovente;
- riduce la formazione di schiuma nel fluido.
I tappi SFW-AF sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all’esterno.
L’esagono del raccordo filettato permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Coperchio colore nero senza simbolo grafico.
- Coperchio colore arancio.
- Coperchio colore arancio senza simbolo grafico.
- Coperchio colore giallo.
- Coperchio colore giallo senza simbolo grafico.