San - Antimicrobial
TN-EX Tappi di chiusura
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore giallo RAL 1021, finitura mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Temperatura massima di esercizio in continuo
80°C.
Conformità direttiva ATEX
I tappi di chiusura della serie TN-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD. I tappi hanno modo di protezione “h” e possono essere utilizzati in apparecchi protetti mediante immersione in liquido “k”, senza degradarne il livello di protezione.
L’identificazione dei tappi di chiusura TN-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X
II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all’utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.
2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione “elevato”.
G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.
D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.
Ex: apparecchio/componente protetto contro l’innesco di atmosfere esplosive.
h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.
X: condizioni speciali e limitazione d’uso (vedere Istruzioni d’uso).
Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C
La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d’uso sono parti integranti dell’articolo stesso.
Dati tecnici
La coppia di serraggio consigliata in tabella, oltre a garantire una tenuta ottimale, previene l’allentamento accidentale dell’articolo.