AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
LM-HD-SST Piedini di livellamento
Ganter Norm GN 20Acciaio INOX, Hygienic Design
Materiale
Acciaio INOX AISI 304 finemente tornito.
Guarnizione superiore della bussola di protezione (GBS)
Gomma sintetica NBR durezza 70 +/-5 Shore A, in colore blu, a norma FDA.
Guarnizione inferiore della bussola di protezione (GBI)
Elastomero poliuretanico TPU durezza 95 +/-5 Shore A, in colore blu, a norma FDA.
Guarnizione stelo (GST)
Gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, a norma FDA.
Guarnizione base (GBA)
Silicone durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, a norma FDA.
Caratteristiche e applicazioni
I piedini di livellamento LM-HD-SST sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.
La superficie posta sotto la base di appoggio è protetta da guarnizioni che impediscono l’accesso dello sporco quando il piedino è premuto dal peso del macchina.
La bussola di protezione regolabile, che copre la parte filettata dello stelo, è dotata sia nella parte superiore che nella parte inferiore di una guarnizione di protezione, come anche la base dello stelo filettato. Dette guarnizioni impediscono l’accesso dello sporco all’interno dell’accoppiamento fra lo stelo filettato e la bussola di protezione regolabile.
La qualità della finitura delle parti in acciaio inox impedisce aderenze di sporco e ne facilita la pulizia.
I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base. Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.
In condizioni di impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne potrebbero ridurre la portata.
Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.