GN 19 Piedini di livellamento

Acciaio INOX AISI 316L, Hygienic Design

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versione

  • Versione A: senza fori di montaggio

Stelo, bussola regolabile

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Tornito

Base

Lamiera di acciaio INOX AISI 316L

Guarnizioni in colore blu, a norma FDA

  • Guarnizione superiore della bussola di protezione (GBS)

H-NBR, durezza 70 ±5 Shore A

  • Guarnizione inferiore della bussola di protezione (GBI)

TPU, durezza 95±5 Shore A

  • Guarnizione stelo (GST)

H-NBR, durezza 85 ±5 Shore A

Guarnizione base (GBA), in colore blu, a norma FDA

  • Silicone, durezza 85 ±5 Shore A
  • Vulcanizzato
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I piedini di livellamento GN 19 sono conformi alla norma sanitaria 3-A 88-01 e ai principi di prova DGUV: sono pertanto adatti a essere impiegati in ambienti igienici.

Vedi i dati tecnici Hygienic Design.

La superficie posta sotto la base di appoggio è protetta da guarnizioni che impediscono l'accesso dello sporco quando il piedino è premuto dal peso della macchina.

La bussola di protezione regolabile, che copre la parte filettata dello stelo, è dotata sia nella parte superiore che nella parte inferiore di una guarnizione di protezione, come anche la base dello stelo filettato. Dette guarnizioni impediscono l'accesso dello sporco all'interno dell'accoppiamento fra lo stelo filettato e la bussola di protezione regolabile.

La qualità della finitura delle parti in acciaio inox impedisce aderenze di sporco e ne facilta la pulizia.

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base. Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono esserre verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

In condizioni di impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne potrebbero ridurre la portata.

Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.

Accessorio

Accessorio

Bussole di protezione GN 20.1 Hygienic Design.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.