San - Antimicrobial
ETH-CLEAN Maniglie tubolari
Tecnopolimero e alluminio, massima pulibilità
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.
Calotte di chiusura
- ECA.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA) bianco simile RAL 9002 (CLEAN), finitura lucida, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.
Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Sistema di fissaggio antirotazione tubo
Speciale sistema di fissaggio ad espansione dei supporti laterali al tubo per evitare la rotazione.
Esecuzione standard
Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
- Tubo in alluminio, rivestimento colore bianco simile RAL 9002, finitura lucida. Supporti laterali colore bianco simile RAL 9002.
Coppia di serraggio consigliata:
- montaggio posteriore con fori lisci: 8 [Nm]
- montaggio frontale con fori lisci o filettati: 15 [Nm].
Ergonomia e design
Le dimensioni del tubo consentono una presa molto confortevole e al tempo stesso efficace; il sistema di fissaggio antirotazione del tubo ai supporti laterali permette una presa ferma e sicura durante la manovra.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Esecuzioni speciali a richiesta
Lunghezze diverse.
Accessori a richiesta
- DS-ETH: distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.
- ECA.T: calotte di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA) bianco simile RAL 9002 (CLEAN), finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).
| Codice | Descrizione | d2 | h | h2 | h4 | Per maniglia | |
| 15256 | DS-ETH.35-16-CLEAN | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 25 |
| 15258 | DS-ETH.35-32-CLEAN | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 55 |