EWP. Maniglie per protezioni
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Calottine copriviti
- ECA.P: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montate a pressione. Comprese nella fornitura.
Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- EWP-EH: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
- EWP-SH: fori passanti per viti a testa svasata piana.
Caratteristiche e applicazioni
Nell'impiego su protezioni di macchine e sistemi di automazione in cui siano previste porte a singolo battente. Le calottine colorate ne aumentano la visibilità e offrono possibilità di realizzare personalizzazioni.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: il valore F1 riportato in tabella è stato rilevato durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Coppia massima per il serraggio delle viti 3 Nm.
Accessori a richiesta
- ECA.P: calottine copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).