M.943 Maniglie a ponte

Adatte per applicazioni su rack 19, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • M.943-B: boccole ottone, fori ciechi filettati.
  • M.943-AF: fori ciechi per viti autofilettanti Ø 4.8 (UNI ISO 7049). Coppia massima di serraggio consigliata 5 Nm.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.

Nella colonna HE in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Maniglia colore grigio RAL 7031, finitura mat.
  • Maniglia cromata, finitura mat.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.