AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
M.443 ESD Maniglie a ponte
Tecnopolimero conduttivo ESD
Materiale
Tecnopolimero speciale conduttivo a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Resistività di superficie 103 Ω (metodo di prova ASTM D257), resistività di volume 103 Ωcm (metodo di prova ASTM D257).
Esecuzione standard
Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
Caratteristiche e applicazioni
Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le maniglie M.443-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA) dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento. Il marchio (ESD-C) inciso in modo indelebile sulla superficie della maniglia identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.