M.443 AE-V0 Maniglie a ponte

Tecnopolimero certificato autoestinguente

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

Informazioni generali

Dati tecnici

In prove di invecchiamento termico a lungo termine, con un decremento massimo delle proprietà critiche meccaniche del 50%, l'indice di temperatura relativa UL 746 B (RTI) è risultato essere pari a 65.

La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.