San - Antimicrobial
MPI-R10 Display per sistema magnetico di misura
Modalità lineare e angolare
Cassa di contenimento
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Aletta di ritegno in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.
Mascherina con tastiera
Policarbonato resistente a grassi, oli, alcoli ed acidi minerali.
Grado di protezione
- IP54, vedi Tabella EN 60529.
- IP67, vedi Tabella EN 60529.
Caratteristiche e applicazioni
Il sistema di misura MPI-R10 connesso al sensore dedicato FC-MPI, abbinato alla banda magnetica M-BAND-10, è un sistema completo per la misura di spostamenti lineari e angolari (con raggio minimo di 50 mm).
Caratterizzato da una estrema facilità di montaggio, permette allineamenti e posizionamenti precisi e consente di ridurre al minimo i tempi e le procedure di lavorazione.
- Massima facilità delle operazioni di montaggio e smontaggio dell'apparecchio dal pannello grazie ad un sistema con aletta di ritegno (BREVETTO ELESA).
- LCD con 7 cifre di altezza 12 mm e caratteri speciali.
- Programmabile con 4 tasti multifunzione.
- Visualizzazione dei valori in millimetri, pollici e gradi angolari.
- Visualizzazione della misura assoluta o incrementale.
- Fino a 10 valori di offset programmabili.
- Memorizzazione e visualizzazione di 32 target di misura.
- Batteria al litio interna di lunga durata.
- Alimentazione tampone durante la sostituzione della batteria.
- Attacco per connettore FC-MPI con sistema di connessione a scatto che ne facilita l'inserimento e l'estrazione.
Ulteriori informazioni tecniche disponibili nel manuale d'uso.
| Caratteristiche Meccaniche - Elettriche | |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria al litio 1/2 AA 3.6 V (compresa nella fornitura) |
| Autonomia | 3 anni |
| Display | LCD con 7 cifre di altezza 12 mm e caratteri speciali |
| Scala di lettura | -199999; 999999 |
| Numero cifre decimali | programmabile |
| Unità di misura | millimetri, pollici, gradi angolari programmabile |
| Velocità di lettura max. | 1 ÷ 5 m/s programmabile (1) |
| Risoluzione (2) | 0.01 mm - 0.001 in - 0.01° |
| Precisione (3) | ±0.03 mm |
| Ripetibilità (4) | 0.0002 x L mm (L = valore misurato in mm) |
| Autodiagnostica | Controllo batteria, controllo sensore, controllo presenza banda magnetica |
| Grado di protezione | IP54 o IP67 |
| Temperatura di esercizio | 0 ÷ 50 °C |
| Temperatura di immagazzinamento | -20 ÷ +60 °C |
| Umidità relativa | max. 95% a 25 °C senza condensazione |
| Ambiente di utilizzo | Uso interno |
| Altitudine | Fino a 2000 m |
(1) La velocità di lettura influenza la durata della batteria.
(2) Risoluzione: la più piccola variazione di lunghezza che il sistema è in grado di visualizzare.
(3) Precisione: la massima deviazione del valore misurato dal sistema rispetto al valore reale.
(4) Ripetibilità: il grado di vicinanza tra una serie di misura di uno stesso campione, quando le singole misurazioni sono effettuate lasciando immutate le condizioni di misura.
Sensore magnetico con cavo
FC-MPI da ordinare separatamente.
Accessori a richiesta
Banda magnetica M-BAND-10.
Esecuzioni speciali a richiesta
Mascherina del visualizzatore con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.
Istruzioni di montaggio
- Praticare nella lamiera (spessore 0.7÷2 mm) la foratura secondo la dima indicata.
- Eliminare le bave di foratura prima di inserire la cassa di contenimento.
- Inserire in battuta la parte inferiore della cassa di contenimento nel foro e premere fino al completo inserimento a scatto (Fig.1).
Istruzioni per sostituzione batteria
- Rimuovere l'indicatore dalla sua sede, esercitando una pressione sull'aletta di ritegno portandola a battuta con l'ausilio di un cacciavite a taglio (Fig.2).
- Svitare la vite autofilettante in acciaio INOX AISI 304 con cava esalobata per utensile TORX®* T06 e rimuovere la piastrina di chiusura (Fig.3).
- Sostituire la batteria ponendo attenzione a non invertire la polarità (vedi la posizione indicata sul coperchio).
- La sostituzione della batteria se effettuata entro 10 secondi (durata dell'alimentazione tampone) evita la perdita dei parametri di configurazione.
* Marchio registrato della TEXTRON INC.
Che cos'è il sistema magnetico di misura MPI-R10 e a quali applicazioni è destinato?
L'MPI-R10 è un sistema completo per la misurazione di spostamenti lineari e angolari progettato da Elesa. È composto dall'indicatore digitale MPI-R10, dal sensore magnetico con cavo FC-MPI e dalla banda magnetica M-BAND-10. Grazie alla sua versatilità, si presta a qualsiasi applicazione industriale che richieda un posizionamento preciso e ripetibile su macchine utensili, linee di produzione e impianti di lavorazione. Per la misurazione angolare è richiesto un raggio minimo di 65 mm.
Quali sono le specifiche tecniche principali dell'MPI-R10 in termini di precisione, risoluzione e velocità di lettura?
L'MPI-R10 offre le seguenti prestazioni di misura:
- Risoluzione: 0,01 mm / 0,001 in / 0,01°
- Precisione: ±0,03 mm
- Ripetibilità: 0,0002 × L mm (dove L è il valore misurato in mm)
- Velocità di lettura massima: da 1 a 5 m/s, programmabile dall'utente
- Scala di lettura: da −199.999 a 999.999
Questi valori lo rendono adatto a impieghi di precisione in ambienti industriali esigenti.
Quali unità di misura supporta l'MPI-R10 e come si cambia l'unità sul display?
Il sistema supporta tre unità di misura: millimetri (mm), pollici (inch) e gradi angolari (°). Il cambio di unità avviene premendo il tasto mm-inch durante il normale funzionamento. Tramite il menu di programmazione è possibile limitare la scelta alle sole unità metriche/pollici (opzione nodEG) oppure disabilitare completamente la commutazione (opzione OFF).
Come si installa il sensore FC-MPI e qual è la distanza massima consentita dalla banda magnetica?
Il sensore magnetico FC-MPI si fissa meccanicamente tramite viti M3 (non incluse nella fornitura). Durante il montaggio è necessario interporre un distanziatore planare di massimo 1 mm tra sensore e banda per garantire il parallelismo. La distanza massima tra sensore e banda magnetica M-BAND-10 per una lettura corretta è di 1 mm. Il connettore del cavo sensore si inserisce nell'apposita sede dell'MPI-R10 con sistema a scatto fino al "clic" e può essere rimosso tirando sugli appositi incavi. Al termine dell'installazione è obbligatorio eseguire la procedura di calibrazione (voce CALibr nel menu principale).
Qual è il grado di protezione dell'MPI-R10 e in quali ambienti può essere installato?
L'MPI-R10 è disponibile in due versioni con diverso grado di protezione secondo la norma EN 60529: IP54 e IP67. Il dispositivo è certificato per uso interno, con temperatura di esercizio compresa tra 0 °C e +50 °C, temperatura di stoccaggio tra −20 °C e +60 °C, umidità relativa massima del 95% a 25 °C senza condensa, fino a un'altitudine di 2.000 m. Non è adatto a zone a rischio esplosione né in presenza di apparecchiature medicali di supporto vitale.
Quanti target di posizione si possono memorizzare e come si utilizzano?
L'MPI-R10 consente di memorizzare fino a 32 posizioni target (da PtrG 01 a PtrG 32), ideali per richiamare rapidamente le configurazioni di macchina. Per programmare un target occorre accedere al menu tArGEtS → PrOG_TG, selezionare la posizione desiderata e impostare il valore. Per caricare un target si utilizza il menu LOAd_TG oppure la combinazione di tasti rapida SET + ORG (se abilitata). Il display può mostrare la posizione assoluta attuale oppure la distanza residua dal target, con frecce direzionali che guidano l'operatore verso la posizione corretta. È possibile definire una tolleranza di accettazione tramite il parametro P_toll.
Come si gestisce l'alimentazione a batteria e come si sostituisce la batteria senza perdere le impostazioni?
L'MPI-R10 è alimentato da una batteria al litio 1/2 AA da 3,6 V (inclusa nella fornitura) con autonomia superiore a 3 anni. La velocità di lettura impostata influisce sulla durata della batteria. Il display segnala la necessità di sostituzione con un'icona dedicata. Per sostituire la batteria senza perdere parametri e misurazioni, l'operazione deve essere completata entro 5–10 secondi, grazie all'alimentazione tampone integrata. Si rimuove il coperchio posteriore, si estrae la vecchia batteria rispettando la polarità indicata sul coperchio e si inserisce quella nuova.
Quali lunghezze di banda magnetica M-BAND-10 sono disponibili e quali materiali la compongono?
La banda magnetica M-BAND-10 è disponibile in lunghezze standard da 500 mm a 5.000 mm (con incrementi da 100 mm) e, su richiesta, fino a un massimo di 25 m. La larghezza è sempre di 10 mm ± 0,20 mm. È composta da:
- Nastro magnetico in gomma nitrilica (spessore 1 mm)
- Banda di supporto in acciaio inossidabile (spessore 0,3 mm)
- Nastro di protezione in acciaio inossidabile (spessore 0,23 mm)
- Nastro adesivo acrilico
La precisione della banda è ±40 µm e opera in un range di temperatura da −40 °C a +100 °C.
Come si esegue la calibrazione del sistema MPI-R10 dopo l'installazione?
La calibrazione è obbligatoria dopo ogni nuova installazione del sensore. Si accede tramite la voce CALibr nel menu principale: il display mostra il messaggio GO. A questo punto occorre spostare lentamente il sensore in una direzione lungo la banda magnetica; una barra di avanzamento indica il progresso della procedura. La calibrazione si conclude automaticamente quando il display torna a mostrare la posizione di misura. Per una misurazione ancora più accurata è possibile impostare i fattori di correzione LinCorr (misura lineare) e AngCorr (misura angolare), calcolati come rapporto tra il valore reale K e il valore misurato M (K/M).
L'MPI-R10 è disponibile in versione con comunicazione wireless verso un PLC?
Sì. La variante MPI-R10-RF è compatibile con la rete wireless Elesa e comunica via radiofrequenza con un PLC attraverso l'unità di controllo UC-RF. La rete supporta fino a 36 dispositivi (indicatori di posizione elettronici o sistemi magnetici di misura). L'UC-RF dispone di interfaccia standard per i principali bus industriali e consente al PLC di leggere la posizione reale e impostare posizioni target su ciascun indicatore. L'autonomia della batteria nella versione RF è di circa 2 anni.