EBK-H SOFT Impugnature fisse a sfera lobata

con visiera, tecnopolimero Soft-touch

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Visiera lenticolare

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli, grassi, benzine ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool). Montaggio a pressione. Aumenta la visibilità delle mostrine.

Esecuzione standard

Boccola ottone, foro filettato.

Accessori

Accessori a richiesta

Mostrine autoadesive MA. con ideogrammi standard, da ordinare separatamente.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio mostrina

Fissare la mostrina autoadesiva (con ideogramma stampato sul lato adesivo) sulla superficie interna della visiera lenticolare, esercitando una pressione dal centro verso l'esterno per evitare l'inclusione di bolle d'aria. Imboccare a mano la visiera lenticolare e battere leggeri colpi con una mazzuola in plastica o in legno fino a chiusura. La mostrina rimane così incorporata e protetta dalla visiera lenticolare a tenuta stagna.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO