GST-SV Viti di bloccaggio

Spintore in tecnopolimero, vite in SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Vite in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Spintore in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero o grigio, finitura mat, fornito non montato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti GST-SV servono per l’impiego su superfici irregolari o non parallele grazie allo spintore, che consente il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.

La testa a cava esagonale consente un rapido avvitamento e svitamento del prodotto.

Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Inoltre, le viti GST-SV offrono:

  • Resistenza alla corrosione.
  • Resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
  • Alta resistenza meccanica.
  • Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.