AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 709.7 Elementi di bloccaggio
terminale a sfera a faccia piana, acciaio
Materiale
Acciaio temprato, classe 10.9 (resistenza a trazione 1000 N/mm2).
Esecuzioni standard
- GN 709.7-B: sfera a faccia piana in acciaio temprato (54+2 HRC).
- GN 709.7-K: sfera a faccia piana in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore naturale.
- GN 709.7-R: sfera a faccia piana zigrinata in acciaio temprato (54+2 HRC).
Anello di tenuta
OR gomma sintetica NBR.
Caratteristiche e applicazioni
Le viti di bloccaggio GN 709.7 sono indicate per bloccaggi di parti in lavorazione. La sfera a faccia piana (non rovesciabile) permette di compensare l'eventuale disallineamento delle superfici di contatto fino a 10°.
L'anello di tenuta OR mantiene la sfera in posizione e impedisce allo sporco di penetrare.