San - Antimicrobial
BJT. Teste a snodo
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Calotta sferica di snodo
Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA).
Esecuzioni standard
- BJT: con foro filettato.
- BJT-p: con perno filettato.
Caratteristiche e applicazioni
Le teste a snodo BJT. sono particolarmente indicate per impieghi per movimenti rotatori, oscillatori e lineari anche in ambienti particolarmente aggressivi, in presenza di acqua o umidità, di polveri sottili, sporco, fibre tessili, residui di lavorazione.
Il movimento di rotazione dell'albero può avvenire direttamente nel diametro interno della calotta sferica essendo realizzata in materiale autolubrificante.
Caratteristiche delle teste a snodo in tecnopolimero:
- materiale esente da corrosione anche in presenza di agenti chimici;
- elevata resistenza alla nebbia salina;
- ottima resistenza meccanica ai carichi applicati;
- leggerezza coniugata ad una elevata rigidità;
- assenza di operazioni di manutenzione;
- compensazione di eventuali disallineamenti;
- assorbimento di vibrazioni e di sollecitazioni trasversali;
- minimizzazione del rumore.
| Test di resistenza | Carico statico max. a trazione | Carico trasversale max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | breve durata | continuo | breve durata | continuo |
| [N] | [N] | [N] | [N] | |
| BJT-M6 | 1400 | 700 | 400 | 200 |
| BJT-M8 | 2100 | 1050 | 700 | 350 |
| BJT-M10 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M10x1.25 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M12 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M12x1.25 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M14 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 |
| BJT-p-M6-36 | 1000 | 500 | 100 | 50 |
| BJT-p-M8-42 | 1700 | 850 | 200 | 100 |
| BJT-p-M10-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M10x1.25-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M12-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M12x1.25-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M14-61 | 3400 | 1700 | 700 | 350 |
I valori di resistenza sono il risultato di test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C).