DIN 6325 Spine cilindriche

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio     ST

  • Temprato (HRC 60 ±2)
  • Dimensione di montaggio d, rettificata, finitura liscia

Classe di tolleranza

  • M6: Tolleranza fondamentale ISO m6 (a norma DIN ISO 286-2)
Informazioni

Informazioni

Le spine cilindriche DIN 6325 collegano, fissano e posizionano componenti di macchinari.

Generalmente si utilizzano all'interno di fori ciechi. Il gradino di centraggio facilita l'inserimento a pressione del componente.

Le dimensioni non sono conformi alla norma ISO 8734, ma possono in parte sostituirla. La combinazione con un foro di centraggio H7 consente di ottenere un accoppiamento di transizione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO