UTB-SST-ESD Elementi di scorrimento a sfera
Tecnopolimero conduttivo ESD
Materiale
Corpo in tecnopolimero speciale conduttivo, colore nero. Resistività di volume <105 Ωcm, metodo di prova DIN IEC 93, resistività di superficie < 105 Ω, metodo di prova DIN 53482.
Sfera principale in acciaio INOX AISI 316.
Sfere interne di supporto e scorrimento della sfera principale in acciaio INOX AISI 316.
Caratteristiche e applicazioni
Gli elementi di scorrimento a sfera UTB-SST-ESD sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione.
Essi facilitano i movimenti sia lineari che rotatori favorendo la massima scorrevolezza (vedi Specifiche tecniche).
Lo speciale tecnopolimero conduttivo ESD previene l'accumulo di cariche elettrostatiche.
L’elemento di scorrimento a sfera UTB-SST-ESD è quindi indicato per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA).
La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiedendo la lubrificazione con oli e grassi, assicura la massima pulizia.
La sfera in acciaio INOX si presta alla movimentazione di carichi con superfici taglienti e spigolose.
Inoltre trattandosi di materiali resistenti alla corrosione è possibile effettuare lavaggi, anche frequenti.
Accessori a richiesta
GN 509.3: anelli di fissaggio in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi UTB-SST-ESD.