BEL-BH Bolle di livello

Ganter Norm GN 2278

per montaggio in apposito alloggiamento, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BEL-BH-AN: alluminio anodizzato colore naturale.
  • BEL-BH-ANB: alluminio anodizzato colore nero.

Vedi Dati tecnici bolle di livello.

Corpo contenimento fluido

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.

Fluido di contrasto

K: incolore.

Sensibilità della bolla di livello

# 30: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto al piano orizzontale.

Isolamento posteriore

Gesso emi-idrato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BEL-BH sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

La superficie di alloggiamento (d2) è scanalata, per facilitare il montaggio nell'alloggiamento predisposto, esempio mediante incollaggio.

L’allineamento rispetto alla superficie di riferimento o di contatto è ottenuto quando la bolla è al centro della marcatura circolare.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO