BEL-AD Bolle di livello

Ganter Norm GN 2280

con piolino di adattamento, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • BEL-AD-AN: corpo in alluminio anodizzato colore naturale.
  • BEL-AD-ANB: corpo in alluminio anodizzato colore nero.

Vedi Dati tecnici bolle di livello.

Corpo contenimento fluido

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica.

Fluido di contrasto

K: incolore.

Sensibilità della bolla di livello

# 30: movimento della bolla di 2 mm con inclinazione del corpo di 30 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

Isolamento inferiore

Gesso emi-idrato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BEL-AD sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere.

Intervenendo sul singolo serraggio delle viti, sui tre fori filettati posteriori, sarà possibile ottenere il desiderato adattamento rispetto al piano di contatto, che si ottiene quando la bolla è al centro della marcatura circolare.

Il piolino di adattamento consente l'aggiustamento della bolla fungendo da punto di fulcro.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO