GN 706.4 Anelli di bloccaggio

con kit di serraggio, alluminio, acciaio o acciaio INOX AISI 316

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 706.4-AL: alluminio naturale.
  • GN 706.4-ST: acciaio sinterizzato, brunito.
  • GN 706.4-NI: acciaio INOX AISI 316LHC sinterizzato.

Maniglia a ripresa

Lega di zinco pressofusa

  • Rivestimento resina epossidica
  • Colore nero, RAL 9005, finitura mat.

Inserto / vite di ritegno

Acciaio INOX AISI 303

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli anelli di bloccaggio GN 706.4 si fissano in modo semplice e sicuro riducendo l'altezza dell'intaglio per mezzo di un kit di serraggio; fungendo così, ad esempio, da arresti di fine corsa.

Questa versione offre grandi vantaggi soprattutto per le applicazioni che richiedono nuove posizioni dell'anello di bloccaggio.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = 32 e 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.