San - Antimicrobial
DT.653-AV Manopole zigrinate
Per avvitamento a cacciavite, SUPER-tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).
Caratteristiche e applicazioni
Le manopole DT.653-AV hanno le stesse dimensioni delle manopole in acciaio DIN 653.
La cava nella parte superiore rende la manopola ideale quando è necessario effettuare il serraggio con cacciavite.
- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: cinque volte più leggero del corrispondente in acciaio.
Il piccolo foro nella parte terminale della filettatura è dovuto a esigenze tecniche di stampaggio.
In appositi test, sottoponendo la manopola fino a 100000 cicli di serraggio, i valori della coppia si sono mantenuti inalterati.