DIN 464 Manopole zigrinate

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • DIN 464: acciaio classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm2), tornito e brunito.
  • DIN 464-ZB: acciaio classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm2), tornito e zincato.
  • DIN 464-NI: acciaio INOX AISI 303, finitura mat da sabbiatura.

Esecuzione standard

Perno filettato.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.