San - Antimicrobial
MDA. Manopole scanalate
Tecnopolimero, montaggio con viteria
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calotta di chiusura
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.
Esecuzione standard
Montaggio per mezzo di viti a testa esagonale o dadi di commercio (non forniti) da inserire a pressione nella sede all'interno della manopola.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Sulla superficie della calotta possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
- Calotta di altri colori.
Istruzioni di montaggio
- Appoggiare su un piano l'estremità inferiore della manopola.
- Applicare l'inserto (vite o dado) mediante uno spintore coassiale con la manopola e l'inserto stesso.
- Spingere fino a raggiungere il punto di battuta per l'inserto.
- Montare la calotta a scatto.
Il montaggio, della vite o dado, può essere ottenuto anche imboccando l'inserto nella sede esagonale e avvitando la manopola sino a battuta.