San - Antimicrobial
GN 113.1 Perni autobloccanti a sfere
Acciaio INOX
Perno
Acciaio INOX AISI 303.
Sfere
Acciaio INOX AISI 420C.
Molla
Acciaio INOX AISI 631.
Impugnatura a tre lobi
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero con foro per anello di aggancio.
Pulsante
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore rosso.
Temperatura di esercizio
Da -30°C a +80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I perni autobloccanti a sfere GN 113.1 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.
Una tipica applicazione è l'allineamento e bloccaggio della lamiera durante un processo di saldatura.
Accessori a richiesta
Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti sono disponibili:
- catenelle a sfere GN 111;
- cavetti di ritegno GN 111.2;
- cavetti di ritegno a spirale GN 111.4.
Istruzioni d'uso
Effettuando una pressione sul pulsante le due sfere vengono liberate esercitando un'azione radiale di ritegno che consente di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.