San - Antimicrobial
EIK. Manovella
Tecnopolimero, mozzo di grande diametro
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, montaggio a pressione.
Esecuzione standard
Boccola acciaio brunito, foro H9 con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9.
Impugnatura girevole IEL+x SOFT) in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch", colore nero, finitura mat, non smontabile.
Pistoncino a molla di blocco
Pistoncino di blocco a molla in acciaio brunito con manopola in tecnopolimero base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Puntale in acciaio brunito.
Nella posizione di blocco (manovella bloccata) il pistoncino a molla esce per 10 mm e si innesta in uno degli appositi fori predisposti sulla parete della struttura (fig.1).
Nella posizione di manovra (manovella libera di ruotare) il pistoncino a molla viene sollevato e ruotato di 90° affinchè rimanga in posizione sollevata (fig.2).
Esecuzioni speciali a richiesta
Esecuzione con sistema di blocco e serratura, vedi disegno.
La manovella EIK. può anche essere fornita in altri colori o personalizzata con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia).