GN 000.5 Boccole di sicurezza ad innesto

per volantini o manovelle, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio temprato con superfici di scorrimento rettificate.

Montaggio all'albero

Boccola con foro alesato H7 e cava per linguetta secondo DIN 6885/2 tolleranza P9.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

GN 000.4 senza cuscinetti con superfici di scorrimento rivestite in Teflon® (marchio registrato della DuPont Dow Elastomers).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le boccole GN 000.5 sono concepite in conformità alle norme di prevenzione antinfortunistica: anche in caso di urto o pressione accidentale durante il funzionamento della macchina, il volantino rimane disinserito. Due cuscinetti a rullini favoriscono l'innesto dolce del volantino all'albero. I due elementi dentati della boccola si innestano l'uno nell'altro rendendo così solidale il volantino all'albero. Il volantino ritorna automaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciato al termine della manovra. Inoltre, grazie all'attrito ridotto, si evita il trascinamento del volantino nella rotazione, consentendo quindi l'applicazione su alberi rotanti ad elevato numero di giri. Le boccole ad innesto di sicurezza GN 000.5 sono indicate per il montaggio su volantini in modo da garantire la massima sicurezza dell'operatore.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio nel volantino

Eseguire nel mozzo del volantino un foro alesato H7 (vedi tabella) e una cava per linguetta per il calettamento. Svitare la ghiera filettata; inserire nell'apposita cava la linguetta compresa nella fornitura; inserire la boccola nel volantino e riavviare la ghiera.

È possibile ottenere un azionamento "Tirando" oppure "Premendo" il volantino seguendo due modalità di inserimento della boccola in fase di montaggio (vedi disegni).

La lubrificazione della boccola è possibile mediante gli appositi fori.

GN 000.5 - Boccole di sicurezza ad innesto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO